Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Локальный модуль стереоуправления - cистема звуковой трасляции для нескольких зон - белый

Кат. № 7 700 67
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
117 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena
  • Система звуковой трасляции
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Система звуковой трасляции для нескольких зон
  • Встроенный монтаж в коробки диаметром 60 мм, минимальная глубина 40 мм

Характеристики продукта:

  • Локальный модуль стереоуправления с ЖК-экраном (1 на номер)
  • Используется для выбора источника музыкальных композиций - центрального (Hi-Fi) или локального (например, MP3-плеера) - с помощью шнура с гнездом диам. 3,5 мм (не поставляется)
  • Стерео выход 2x1,5 Вт
  • Регулировка громкости, баланса, тембра (высокий/низкий) и тембра низких частот
  • Отображение времени
  • Встроенная функция будильника(звуковой сигнал или музыка)
  • Функция общего вызова со всех локальных модулей управления, при котором возможен ответ вызывающего (микрофон встроен в изделие)
  • Совместимость с нагрузкой 4-8 или 16 Ом
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел