Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Локальный модуль с FM-тюнером - Valena - cистема звуковой трасляции для нескольких зон - белый

Кат. № 7 700 68
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
107 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena
  • Система звуковой трасляции
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Система звуковой трасляции для нескольких зон
  • Встроенный монтаж в коробки диаметром 60 мм, минимальная глубина 40 мм

Характеристики продукта:

  • Локальный модуль с FM-тюнером и функцией внутренней связи для локального модуля Кат. № 7 700 67/7 741 67
  • В сочетании с локальным модулем управления без необходимости дополнительного электромонтажа модуль расширения можно использовать для трансляции звука радиоприемника на одном блоке управления
  • Поиск в автоматическом или ручном режиме
  • Функция внутренней связи (вызов в одну комнату или в группу комнат, приоритет вызова над трансляцией музыки)
  • Функция наблюдения за ребенком
  • Упрощенный доступ к функциям локального модуля управления благодаря специальным выключателям
  • Простое подключение с помощью гибкого провода к локальному модулю управления
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел