Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Стерео FM-тюнер - Valena - cистема звуковой трасляции для одной зоны - 2х1 Вт - серый

Кат. № 7 700 69
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
125 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena
  • Система звуковой трасляции
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Система звуковой трасляции для одной зоны
  • Встроенный монтаж в коробки диаметром 60 мм, минимальная глубина 40 мм

Характеристики продукта:

  • Стерео FM-тюнер 2x1 Вт - 16 Ом (возможно моно)
  • Источник питания 15 В
  • Выбор станций в ручном или автоматическом режиме
  • Запоминание 10 радиостанций
  • Встроенная антенна (регулируемая чувствительность приема)
  • 2х-позиционное управление
  • Регулировка громкости
  • Снабжен вспомогательным входом для подключения к MP3-плееру или Discman (розетка с гнездом 3,5 мм - шнур не поставляется)
  • Совместимость с нагрузкой 4/8 или 16 Ом
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел