Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Источник питания - Valena - для стерео FM-тюнера Кат. № 7 700 69 - серый

Кат. № 7 700 70
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
115 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena
  • Система звуковой трасляции
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Система звуковой трасляции для одной зоны
  • Встроенный монтаж в коробки диаметром 60 мм, минимальная глубина 40 мм

Характеристики продукта:

  • Источник питания тюнера с встроенной колонкой
  • При использовании с тюнером Кат. № 7 700 69 может транслировать звук радиоприемника или устройства, передающего музыку
  • Питание колонки: 1 Вт - 16 Ом
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел