Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Колонка - Valena - для встроенного монтажа - серый

Кат. № 7 700 71
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
156 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena
  • Система звуковой трасляции
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Колонки
  • Для систем звуковой трансляции в одной и нескольких комнатах
  • Встраиваемые колонки

Характеристики продукта:

  • Колонка для настенного монтажа
  • Максимальные параметры питания: 2 Вт - 16 Ом - 2''
  • Монтаж: коробка ∅60 мм, минимальная глубина 40 мм
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел