Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка HD 15 + гнездо диам. 3,5 мм - Valena - белый

Кат. № 7 700 82
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
107 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena
  • Розетки аудио/видеоустройств
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Розетки аудио и видеоустройств

Характеристики продукта:

  • Розетка HD 15 + гнездо диам. 3,5 мм
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел