Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Щеточная пластина для защиты от пыли - IP 43 - для шкафов Altis шириной 800 мм и глубиной от 400 мм

Кат. № 0 481 54
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
12 дм3
Вес
2.814 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Пластины для ввода кабеля
  • Щеточные пластины для защиты от пыли, IP 43
  • Пластины ввода кабеля:
  • - для ввода кабелей (ввод щеточный, губчатая резина, с установкой сальников, Cabstop)
  • - заглушки для шкафов глубиной 500 мм и более заказываются отдельно
  • Поставляются с резьбовым крепежом и прокладкой
  • В комплект входят 2 пластины со щетками для защиты от пыли
  • Для шкафов шириной 1 200 или 1 600 мм необходимо 2 комплекта шириной 600 или 800 мм соответственно

Характеристики продукта:

  • Щеточная пластина для защиты от пыли (IP 43) для шкафов (ГxШ): 400x800 мм
  • Пластины-заглушки заказываются отдельно для шкафов глубиной 500 мм и более
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел