Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Щиток накладной Mini S - 4 модуля - белый RAL 9010

Кат. № 0 013 04
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
12.261 дм3
Вес
1.696 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Накладные мини-щитки Mini S от 4 до 36 модулей
  • Самозатухание: стойкость к воздействию нагретой проволокой до температуры 750 °C соответствует требованиям, предъявляемым к общественным, а также высотным зданиям согласно стандарту NF EN 60 695-2-11
  • Класс II - IP 30 - IK 05
  • Соответствуют стандартам NF C 61-910 и МЭК 60439-3
  • Цвет: белый RAL 9010
  • Щитки накладные
  • Поставляются в пленке
  • Состав комплекта:
    - 1 задняя панель с продолговатыми установочными отверстиями
    - 1 рейка DIN

Характеристики продукта:

  • Щиток на 1-4 модуля
  • Количество устанавливаемых модулей: 4
  • Размеры (В х Ш х Г): 160 x 90 x 74 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел