Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Щиток накладной Mini S - 6 модулей - белый RAL 9010

Кат. № 0 013 59
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
1.365 дм3
Вес
220.5 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Накладные мини-щитки Mini S от 4 до 36 модулей
  • Самозатухание: стойкость к воздействию нагретой проволокой до температуры 750 °C соответствует требованиям, предъявляемым к общественным, а также высотным зданиям согласно стандарту NF EN 60 695-2-11
  • Класс II - IP 30 - IK 05
  • Соответствуют стандартам NF C 61-910 и МЭК 60439-3
  • Цвет: белый RAL 9010
  • Щитки накладные
  • Поставляются в пленке
  • Состав комплекта:
    - 1 задняя панель с продолговатыми установочными отверстиями
    - 1 рейка DIN

Характеристики продукта:

  • Щиток на 6 модулей
  • Поставляется с 1 заземляющим зажимом IP 2X с 4 отверстиями 1,5-16 мм²
  • Количество устанавливаемых модулей: 6
  • Размеры (В х Ш х Г):
    N 2x16/5x10 мм²
    PE 2x16/5x10 мм²
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел