Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Набор для опломбирования (2 изолированных винта) - для щитка Ekinoxe 13 модулей

Кат. № 0 013 89
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.368 дм3
Вес
30 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Накладные распределительные щиты Nedbox от 8 до 48 модулей
  • IP 40 - IK 07 с дверью
  • IP 30 - IK 05 без двери
  • Класс II
  • Цвет: белый RAL 9010
  • Соответствуют EN 60439-3
  • Самозатухание 650° C
  • Материал - полистирол
  • Оснащаются белой или синей (прозрачной) пластиковой или белой металлической дверью
  • Съемные шасси для монтажа оборудования
  • Поставляются без клеммников
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Набор для опломбирования
  • С 2 изолированными винтами пломбами
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел