Щит встраиваемый Nedbox - с синей полупрозрачной скругленной дверью - 4 rрейки - 48+8 модуля
Кат. № 0 014 24- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 35.435 дм3
- Вес
- 4.65 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Встраиваемые распределительные щиты Nedbox от 12 до 48 модулей
- Самозатухающие до 750°C в соответствии с EN 60695-2.11
- Класс II - IP 30 - IK 05
- Встраиваемые щиты для сухих перегородок или кирпичных стен
- Соответствуют EN 60439-3
- 12 модулей на рейке (+ 2 вырезать по размеру )
- Комплектуются двумя типами дверей:
- скругленными, толщиной 12/19 мм
- плоскими металлическими - 6 мм
- Оснащены дверной ручкой, которая может комплектоваться замком Кат. № 0 014 91
Характеристики продукта:
- Щит встраиваемый
- Цвет двери: синий полупрозрачный
- Дверь скругленная
- Количество реек: 4
- Число модулей: 48 + 8
- Габариты коробки Высота x Ширина x Толщина: 680 x 330 x 86 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 348)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №0064U99/11_14 Технический паспорт №F02428RU/00
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03290
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.