Клеммная колодка IP 2X - фаза - черный - длина 47 мм
Кат. № 0 048 50- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.521 дм3
- Вес
- 242 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Клеммные колодки
- ''Стандартное'' распределение
- Соответствуют МЭК 60998-2-1
- Поставляются с полуввинченными винтами
- 100 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 25 мм²
- 80 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 16 мм²
Характеристики продукта:
- Тип: фаза (черный)
- IP 2X
- Вывод 1,5 - 16 мм²: 4
- Длина: 47 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 346) Коммерческая страница (с. 358) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 357)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00193RU/02
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03321
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.