Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Распределительный щиток скрытого монтажа Practibox - с шинами PE + N - 1 рейка х 12 модулей

Кат. № 6 011 17
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
6.164 дм3
Вес
680 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox
  • От 6 до 36 модулей
  • IP 40 - IK 07 с дверью
  • Класс II
  • Номинальный ток, In: 63 А
  • Cоответствуют МЭК 60439

Характеристики продукта:

  • Щиток с шинами PE + N
  • Поставляется с шинами:
    - 1 х PE: 4 x 16² + 4 x 10²
    - 1 х N: 4 х 16² + 4 х 10²
  • 1 рейка х 12 модулей
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел