Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Распределительный щиток XL³ 125 - с белой дверью - 3 ряда - 54 модуля - 600х450х128 мм

Кат. № 4 016 48
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
44.896 дм3
Вес
6.326 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные щитки XL³ 125
  • На 18 модулей
  • IP 40 - IK 09 с дверью, IP 30 - IK 08 без двери
  • Класс II
  • Стойкость к воздействию огня до 650° C
  • Поставляются с шинами N + PE
  • Номинальный ток: 63 А (18 модулей), 90 А (36 модулей), 125 А (54 и 72 модуля)
  • Щитки на 18 модулей
  • Белый цвет - RAL 9003
  • Возможность установки шасси/щитка в перевернутом положении
  • Реверсивная дверь
  • Комплект поставки:
    - рама съемно-поворотная (оснащена рейками)
    - рейки на 2 положения (для установки модульного оборудования или выключателя DPX³ 160), монтажные рейки снимаются по отдельности без использования инструмента
    - кабельные вводы (сверху и снизу), демонтируемые без инструмента
    - лицевые панели по 1 шт. на каждый ряд
    - шина N + PE (демонтируются без инструмента)
    - лист с самоклеющимися этикетками для идентификации цепей (для маркировки модулей)
  • Расстояние между центральными осями реек 150 мм
  • Могут быть оснащены перфорированными монтажными платами и сплошными лицевыми панелями для установки устройств, немонтируемых на рейку (относится только к 2, 3 и 4-рядным щиткам)
  • Cоответствуют МЭК 60439 и МЭК 60670-24

Характеристики продукта:

  • Щиток с белой дверью
  • 3 ряда
  • 54 модуля
  • Высота: 600 мм
  • Ширина: 450 мм
  • Глубина: 128 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел