Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Накладной распределительный щит Nedbox - с металлической дверью - 3 рейки х 12 (+1) модулей

Кат. № 6 012 58
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
15.58 дм3
Вес
2.81 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Накладные распределительные щиты Nedbox
  • От 8 до 48 модулей
  • IP 40 - IK 07 с дверью, IP 30 - IK 05 без двери
  • Класс II
  • Цвет: белый RAL 9010
  • Самозатухание до 650° C
  • Материал - полистирол
  • Клеммные блоки N + PE
  • Съемные шасси для монтажа оборудования
  • Номинальный ток: 63 А
  • Соответствуют МЭК 60439-3

Характеристики продукта:

  • Щит с металлической дверью
  • 3 рейки х 12 (+1) модулей
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел