Распределительный щиток XL³ 125 - с прозрачной дверью - 3 ряда - 54 модуля - 600х450х128 мм
Кат. № 4 016 58- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 44.896 дм3
- Вес
- 6.249 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные щитки XL³ 125
- На 18 модулей
- IP 40 - IK 09 с дверью, IP 30 - IK 08 без двери
- Класс II
- Стойкость к воздействию огня до 650° C
- Поставляются с шинами N + PE
- Номинальный ток: 63 А (18 модулей), 90 А (36 модулей), 125 А (54 и 72 модуля)
- Щитки на 18 модулей
- Белый цвет - RAL 9003
- Возможность установки шасси/щитка в перевернутом положении
- Реверсивная дверь
- Комплект поставки:
- рама съемно-поворотная (оснащена рейками)
- рейки на 2 положения (для установки модульного оборудования или выключателя DPX³ 160), монтажные рейки снимаются по отдельности без использования инструмента
- кабельные вводы (сверху и снизу), демонтируемые без инструмента
- лицевые панели по 1 шт. на каждый ряд
- шина N + PE (демонтируются без инструмента)
- лист с самоклеющимися этикетками для идентификации цепей (для маркировки модулей) - Расстояние между центральными осями реек 150 мм
- Могут быть оснащены перфорированными монтажными платами и сплошными лицевыми панелями для установки устройств, немонтируемых на рейку (относится только к 2, 3 и 4-рядным щиткам)
- Cоответствуют МЭК 60439 и МЭК 60670-24
Характеристики продукта:
- Щиток с прозрачной дверью
- 3 ряда
- 54 модуля
- Высота: 600 мм
- Ширина: 450 мм
- Глубина: 128 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 344) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01190RU/03 Инструкция по монтажу №LE07398AA_01
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03290
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.