Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Цоколь RAL 7021 - для щитов Atlantic шириной 600 мм и глубиной 300 мм - высота 200 мм

Кат. № 0 363 00
Количество в упаковке
1 шт
Объем
34.877 дм3
Вес
6.696 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов Atlantic
  • Цоколи RAL 7021

Характеристики продукта:

  • Цоколь RAL 7021
  • Высота: 200 мм
  • Пластины для ввода кабелей спереди и сзади
  • Для щитов шириной 600 мм и глубиной 300 мм
  • Масса: 6 кг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел