Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Крыша RAL 7035 - для щита Atlantic шириной 600 мм и глубиной 300 мм

Кат. № 0 365 56
Количество в упаковке
1 шт
Объем
16.293 дм3
Вес
3.434 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов Atlantic
  • Крыши RAL 7035
  • Сталь
  • Регулировка положения ± 20 мм (вперед-назад)

Характеристики продукта:

  • Крыша RAL 7035
  • Для щитов (ШxГ): 600x300 мм
  • Масса: 3 кг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел