Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Металлический щит Atlantic-E - IP 66 - IK 10 - RAL 7035 - 300x300x150

Кат. № 0 399 31
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
17.92 дм3
Вес
5.696 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Металлические щиты Atlantic-E
  • IP 66 - IK 10 в соответсвтии с МЭК EN 60529
  • В комплект поставки входят: съёмная сплошная оцинкованная монтажная плата, плетёный заземляющий проводник и кронштейны для крепления к стене
  • Дверь реверсивная, поставляется с 1 замком под ключ с двойной бородкой для щитов размером 500 x 500 x 250 мм и 2 замками под ключ с двойной бородкой для щитов размером от 600 х 400 х 150 мм
  • Съёмная пластина кабельного ввода в комплекте
  • Возможна установка пластин Cabstop
  • Может быть оборудован перфорированными платами Lina 12.5 и Lina 25, перфорированными монтажными профилями, рейками DIN или модульными шасси с изолирующими лицевыми панелями
  • Цвет: RAL 7035
  • Покрытие - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм

Характеристики продукта:

  • Металлический щит Atlantic-E
  • Высота: 300 мм
  • Ширина: 300 мм
  • Глубина: 150 мм
  • Масса: 4.7 кг
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел