Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Плата неперфорированная - для щитов Altis и Marina высотой 1600 мм и шириной 800 мм

Кат. № 0 349 50
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
29 дм3
Вес
26.8 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Щиты Marina полиэстр - IP 66 - IK 10
  • IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529. IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
  • Класс II
  • Полиэстер, армированный стекловолокном
  • Автозатухание 960 °C в соответствии с МЭК EN 60695-2-11
  • Специально адаптирован для применения в агрессивных средах
  • Поставляются с комплектом для монтажа сплошной монтажной платы или монтажных стоек
  • Оснащены пластинами для ввода кабелей
  • Двери запираются в трех точках при помощи рукоятки с замком и ключом 2433 А
  • Возможна регулировка оборудования по глубине
  • Оборудование

Характеристики продукта:

  • Плата неперфорированная
  • Гальванизированная сталь
  • Маркировка с шагом 100 мм
  • Допустимая нагрузка 200 кг/м2
  • Для щитов (ВxШ): 1600x800 мм
  • Вес нетто: 30,5 кг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел