Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Щит полиэстер Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 1220x810x300 мм - противоадгезивный

Кат. № 0 362 37
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
396 дм3
Вес
33 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Щиты Marina полиэстер - IP 66 - IK 10
  • IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529
  • ГОСТ 14254-96
  • IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
  • Класс II
  • Материал: полиэстер армированный стекловолокном
  • Самозатухание до температуры 960°C в соответствии с МЭК EN 60695-2-11
  • Специально предназначены для агрессивных сред
  • Двери перевешиваются на петлях
  • Двери открываются на 180°
  • Монтаж оборудования на монтажные пластины или рейки (в комплекте)
  • Возможность установки промежуточной пластины в щитки начиная со щитков 500х400х200 мм (кроме Кат. № 0 362 50)
  • Возможность регулировки по глубине начиная с высоты 400 на ширину 300 мм, с Кат. № 0 362 42
  • Щиты RAL 7035 противоадгезивные

Характеристики продукта:

  • Патентованное противоадгезивное покрытие
  • Поверхность легко очищается
  • Для монтажа в помещениях и на открытом воздухе
  • Габариты: высота 1220 мм
  • Габариты: ширина 610 мм
  • Габариты: глубина 300 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел