Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Щит Marina из полиэстра - IP 66 - IK 10 - RAL 7035 - 400x300x206 мм

Кат. № 0 362 51
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
43 дм3
Вес
4.146 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Щиты из полиэстра Marina - IP 66 - IK 10
  • IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529, ГОСТ 14254-96
  • IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
  • Класс II
  • Материал - полиэстер, армированный стекловолокном
  • Автозатухание 960 °C в соответствии с МЭК EN 60695-2-11
  • Специально предназначены для агрессивных сред
  • Двери, открывающиеся на 180° перевешиваются
  • Нетеряемые штыри (кроме Кат. № 0 362 50)
  • Монтаж оборудования на монтажные пластины или рейки
  • Возможность установки промежуточной пластины в щитки начиная со щитков 500 х 400 х 200 мм (кроме Кат. № 0 362 50)
  • Возможность регулировки по глубине начиная с (ВxШ) 400х300 мм с Кат. № 0 362 42
  • Щиты RAL 7035

Характеристики продукта:

  • Щит Marina из полиэстра
  • Габариты (ВxШxГ): 400x300x206 мм
  • Аналогичные металлические щиты (ВxШxГ): 400x300x200 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел