Щит Marina из полиэстра - IP 66 - IK 10 - RAL 7035 - 1220x810x300 мм
Кат. № 0 362 64- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 450 дм3
- Вес
- 32 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Щиты из полиэстра Marina - IP 66 - IK 10
- IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529, ГОСТ 14254-96
- IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
- Класс II
- Материал - полиэстер, армированный стекловолокном
- Автозатухание 960 °C в соответствии с МЭК EN 60695-2-11
- Специально предназначены для агрессивных сред
- Двери, открывающиеся на 180° перевешиваются
- Нетеряемые штыри (кроме Кат. № 0 362 50)
- Монтаж оборудования на монтажные пластины или рейки
- Возможность установки промежуточной пластины в щитки начиная со щитков 500 х 400 х 200 мм (кроме Кат. № 0 362 50)
- Возможность регулировки по глубине начиная с (ВxШ) 400х300 мм с Кат. № 0 362 42
- Щиты RAL 7035
Характеристики продукта:
- Щит Marina из полиэстра
- Габариты (ВxШxГ): 1220x810x300 мм
- Аналогичные металлические щиты (ВxШxГ): 1200x800x300 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 260) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 258-259)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041145/01 Технический паспорт №F00635RU/01
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B02707
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.