Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Щит распределительный XL³ 800 - IP55 - 1595x700x225 мм

Кат. № 0 204 53
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
335 дм3
Вес
40.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные шкафы и щиты XL³ 800 IP 55
  • IP 55 с дверью IK 08
  • Металлические щиты и шкафы
  • Для аппаратов до 630 A
  • Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750 °C / 5 с
  • Для установки в общественных зданиях
  • Емкость 24 и 36 модулей на рейку
  • RAL 7035
  • Горизонтальное соединение
  • Щиты
  • Поставляются с цоколем высотой 100 мм
  • Поставляются без боковых панелей

Характеристики продукта:

  • Щит распределительный XL³ 800
  • Ширина: 700 мм
  • 24 модуля на рейку
  • Высота: 1595 мм
  • Высота лицевых панелей: 1400 мм
  • Ширина внешняя: 700 мм
  • Ширина полезная: 600 мм
  • Глубина: 225 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел