Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Сборный распределительный щит XL³ 800 - 1950x660x230 мм

Кат. № 0 204 14
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
197.4 дм3
Вес
29.4 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Сборные распределительные шкафы и щиты XL³ 800
  • IP 43 - IK 08 с набором IP 43 и дверью
  • IP 40 - IK 08 с дверью
  • IP 30 - IK 07 без дверей
  • Тип: металлическая
  • Для аппаратов до 800 A
  • Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750 °C / 5 с
  • Для установки в общественных зданиях
  • Емкость 24 модуля на рейку
  • RAL 7035
  • Горизонтальное соединение со шкафами и кабельными секциями XL³ 800 - IP 43
  • Комплектуются: металлической задней стенкой, монтажными стойками, 4 уголками, крышей и цоколем
  • Поставляются без боковых панелей

Характеристики продукта:

  • Сборный распределительный щит XL³ 800
  • Высота: 1950 мм
  • Высота лицевых панелей: 1800 мм
  • Ширина внешняя: 660 мм
  • Ширина полезная: 600 мм
  • Глубина: 230 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел