Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Датчик движения - My Home - SCS - потолочная установка - 28 м²

Кат. № 0 488 33
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.556 дм3
Вес
55 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление освещением и приводами
  • Управляющие устройства

Характеристики продукта:

  • Датчик движения для потолочной установки
  • Пассивный ИК датчик движения с контролем освещенности
  • Потолочная установка на винтах, IP20
  • Площадь покрытия 28 м² (диаметр 6 м) при высоте 2,5 м (максимум 4 м)
  • Питание от шины 27 В, потребление 10 мА
  • Настройка физическим или виртуальным конфигурированием
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел