Медная шина без отверстий- 12x4 мм - 180 A допустимый - длина 991,5 мм
Кат. № 0 373 49- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 1 дм3
- Вес
- 3.912 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Аксессуары для подключения и распределения для шкафов XL³ 400
- Подсоединение провода заземления
Характеристики продукта:
- Медная шина без отверстий
- Сечение: 12 x 4 мм
- Допустимый ток: 180 A
- Длина: 991,5 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 274) Коммерческая страница (с. 336)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.