Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Соеденитель 10 до 35 мм² - для кабеля заземления Кат. № 0 373 49

Кат. № 0 373 62
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.29 дм3
Вес
231 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для подключения и распределения для шкафов XL³ 400
  • Подсоединение провода заземления

Характеристики продукта:

  • Соединители для кабеля заземления 12 x 4 мм
  • От 10 до 35 мм² (поставляются с винтами M6 CHC 5 мм)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел