Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Промышленные щиты, шкафы и коробки, регулирование микроклимата шкафов
Шкафы Altis - IP 55 - IK 10
развернуть фильтр
Все
DIN-рейки на дверь
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары для дверей
Вентиляционные цокольные пластины
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование для шкафов Altis
Защитные проводники
Изделия для подкрашивания
Ключи для цилиндров специальные
Комплекты боковых неперфорированных цокольных пластин
Комплекты боковых панелей RAL 7035
Комплекты для цоколей
Крепление кабеля
Крепление тяжелого оборудования
Крыши RAL 7035
Металлические карманы для документации
Металлические шкафы и оборудование Altis 19''
Моноблочные металлические шкафы
Монтажное оборудование
Монтажные платы
Монтажные платы Lina 12,5 с частичной перфорацией
Оборудование для сейсмостойкого исполнения шкафов Altis
Оборудование для шкафов
Окна для дверей
Осветительные приборы
Перфорированные монтажные платы Lina 12.5 малого размера
Перфорированные монтажные платы Lina 25 малого размера
Перфорированные траверсы
Пластины Cabstop - IP 55
Пластины для ввода кабелей
Пластины с губчатой резиной - IP 43
Полки для оборудования
Приспособления для запирания
Приспособления для запирания шкафов
Промежуточные платы
Профильные стойки
Разборные металлические сплошные пластины
Разделительные перегородки
Рейки Lina 25 для рамы
Рукоятки с замками
Сплошные монтажные платы
Сплошные монтажные платы с расширенной базой
Траверсы цоколя
Устройства для бокового ввода
Цилиндры под специальный ключ
Цилиндры под стандартный ключ
Цоколи
Шкафы PC
Шкафы RAL 7035 - глубина 400 мм
Шкафы RAL 7035 - глубина 500 мм
Шкафы RAL 7035 - глубина 600 мм
Шкафы металлические сборные
Шкафы с дверью спереди и сзади - RAL 7035
Шкафы с несущей рамой - RAL 7035 - глубина 400 мм
Шкафы с несущей рамой - RAL 7035 - глубина 500 мм
Шкафы с несущей рамой - RAL 7035 - глубина 600 мм
Шкафы с несущей рамой - RAL 7035 - глубина 800 мм
Шкафы с остекленными дверьми - RAL 7035
Щеточные пластины для защиты от пыли - IP 43
Щеточные цокольные пластины
Кат. № 0 345 49
Набор из 4 фиксаторов цоколя к полу - для шкафов Altis
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 38
Крепление для кабеля, нержавеющая сталь для проводников диам. от 10 до 35 мм - для шкафов Altis
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 59
Цилиндр под специальный ключ - для шкафов Altis - под ключ с двойной бородкой
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 71
Рукоятка с замком - для шкафов Altis
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 72
Рукоятка с замком 2433 A - для шкафов Altis - с цилиндром под стандартный ключ
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 73
Рукоятка с замком CNOMO под треугольный ключ 6,5 мм - для шкафов Altis
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 74
Рукоятка с замком без возможности блокировки - для шкафов Altis
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 75
Комплект приспособления для запирания - для шкафов Altis
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 76
Цилиндр под специальный ключ - для шкафов Altis - под квадратный ключ 6 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 77
Цилиндр под специальный ключ - для шкафов Altis - под ключ с внутренним квадратом 8 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 78
Цилиндр под специальный ключ - для шкафов Altis - под ключ с внутренним треугольником 6,5 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 79
Цилиндр под специальный ключ - для шкафов Altis - под ключ с внутренним треугольником 8 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 81
Цилиндр под специальный ключ - для шкафов Altis - под ключ с внутренним треугольником 11 мм (EDF)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 84
Цилиндр под стандартный ключ для рукоятки Кат. № 0 347 71/72 - для шкафов Altis - для ключа № 405
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 85
Цилиндр под стандартный ключ для рукоятки Кат. № 0 347 71/72 - для шкафов Altis - для ключа № 421
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 86
Цилиндр под стандартный ключ для рукоятки Кат. № 0 347 71/72 - для шкафов Altis - для ключа № 455
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 87
Цилиндр под стандартный ключ для рукоятки Кат. № 0 347 71/72 - для шкафов Altis - для ключа № 1242 E
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 88
Цилиндр под стандартный ключ для рукоятки Кат. № 0 347 71/72 - для шкафов Altis - для ключа № 3113 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 89
Цилиндр под стандартный ключ для рукоятки Кат. № 0 347 71/72 - для шкафов Altis - для ключа № 2433 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 95
Проводник заземления - сечение 6 мм² - LCS²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки