Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Цилиндр под стандартный ключ для рукоятки Кат. № 0 347 71/72 - для шкафов Altis - для ключа № 3113 A

Кат. № 0 347 88
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.611 дм3
Вес
362 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование для шкафов Altis
  • Цилиндры под стандартный ключ
  • Для рукояток 347 71/72
  • Поставляются в комплекте с 2 ключами

Характеристики продукта:

  • Под ключ № 3113 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел