Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект для цоколей для шкафов из нержавеющей стали - высота 200 мм - ширина 1600 мм

Кат. № 0 474 20
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
88.666 дм3
Вес
13.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Моноблочные и сборные шкафы Altis из нержавеющей стали
  • Цоколи
  • Нержавеющая сталь
  • Отверстия с 4 сторон
  • Высота: 200 мм
  • Состоят из 4 угловых элементов и неперфорированных передних или задних пластин высотой 200 мм
  • Используются совместно с траверсами цоколя, Кат. № 0 476 91/92/93

Характеристики продукта:

  • Комплект для цоколей
  • Для шкафов Altis из нержавеющей стали шириной 1600мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел