Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект боковых неперфорированных цокольных пластин для шкафов из нержавеющей стали - высота 200 мм - глубина 600 мм

Кат. № 0 474 26
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.999 дм3
Вес
3.516 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Моноблочные и сборные шкафы Altis из нержавеющей стали
  • Комплекты боковых неперфорированных цокольных пластин
  • Состоят из 2 пластин высотой 200 мм

Характеристики продукта:

  • Комплект боковых неперфорированных цокольных пластин
  • Для шкафов Altis из нержавеющей стали глубиной 600 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел