Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Моноблочный шкаф Altis из нержавеющей стали - глубина 400 мм - высота 1800 мм - ширина - 1600 мм - 2 двери

Кат. № 0 474 46
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.48656 м3
Вес
161.1 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Моноблочные и сборные шкафы Altis из нержавеющей стали
  • IP согласно стандарту МЭК EN 60529:
    - IP 66, моноблочные с 1 дверью
    - IP 56, сборные с 1 дверью
    - IP 55, моноблочные и сборные с 2 дверьми
  • IK 10 согласно стандарту МЭК EN 62262 (EN 50102)
  • Шкафы из нержавеющей аустенитной стали 304 L: 1.4306 (X2CrNi19-11) или 1.4307 (X2CrNi18-9) согласно ISO EN 10088-2
  • Отделка - полуматовая нержавеющая сталь 2K (отвечает требованиям, предъявляемым к чистке поверхностей в пищевой промышленности U 60-010)
  • Используются в агрессивных средах или областях с повышенными гигиеническими требованиями
  • Замок с автоматической блокировкой в 4 точках, запирание с помощью ключа с двойной бородкой
  • Двухдверные шкафы с замками под ключ с двойной бородкой, без центральной стойки (левая дверь блокируется центральной внутренней рукояткой в 2 точках)
  • Поставляются с нижними пластинами для ввода кабеля
  • Рым-болты и уголки для подъема заказываются отдельно
  • Моноблочные шкафы
  • Съемная задняя панель

Характеристики продукта:

  • Моноблочный шкаф Altis из нержавеющей стали
  • Съемная задняя панель
  • Глубина: 400 мм
  • Высота: 1800 мм
  • Ширина: 1600 мм
  • Количество дверей: 2
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел