Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Цифровая инфраструктура зданий
LCS3 - структурированные кабельные системы
Шкафы LCS3
развернуть фильтр
Все
Аксессуары к шкафам
Блоки распределения (PDU)
Микро ЦОД
Серверные шкафы
Система разделения горячих и холодных коридоров
Шкафы коммутационные
Шкафы настенные
Кат. № 0 337 59
Кабельное кольцо (x2)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 48
Термостат - для шкафов/настенных шкафов XL-VDI 19' - 5-60°C - 12 или 250 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 364 54
Комплект из 50 закладных гаек размером 9,5 мм, 50 пластмассовых шайб и 50 винтов M6
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 464 23
Набор винтов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 464 89
Полка с вентиляторами - для шкафов 19' - 1 U - 2 вентилятора - глубина 150 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 464 90
Полка с вентиляторами - для шкафов 19' - 1 U - 4 вентилятора - глубина 300 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 00
Полка фиксированная - высота 2 U - глубина 115 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 01
Полка фиксированная - высота 2 U - глубина 200 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 02
Полка фиксированная - высота 2 U - глубина 360 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 05
Полка фиксированная - глубина 450 мм - 4 монтажные стойки - для шкафов глубиной 600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 06
Полка фиксированная - глубина 650 мм - 4 монтажные стойки - для шкафов глубиной 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 07
Полка фиксированная - глубина 850 мм - 4 монтажные стойки - для шкафов глубиной 1000 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 08
Полка телескопическая - глубина 450 мм - 4 монтажные стойки - для шкафов глубиной 600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 09
Полка телескопическая - глубина 650 мм - 4 монтажные стойки - для шкафов глубиной 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 10
Полка телескопическая - глубина 650 мм - 4 монтажные стойки - для шкафов глубиной 1000 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 11
Набор из 2 кулис - 4 монтажные стойки - для шкафов глубиной 600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 12
Набор из 2 кулис - 4 монтажные стойки - для шкафов глубиной 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 13
Набор из 2 кулис - 4 монтажные стойки - для шкафов глубиной 1000 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 17
Полка фиксированная - глубина 850 мм - крепление на 4 вертикальные опоры
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 465 18
Полка телескопическая - глубина 850 мм - крепление на 4 вертикальные опоры
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки