Шкаф PC - IP 55 - IK 10 - 1800x600x600 мм - RAL 7035 или 7021
Кат. № 0 474 01- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 798 дм3
- Вес
- 125 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Металлические шкафы и оборудование Altis 19''
- IP 55 согласно МЭК EN 60529
- IK 10
- Текстурированное полиэфирное покрытие RAL 7035 толщиной 80 мкм
- Предназначен для установки дисплея, клавиатуры и системного блока на выдвижной раме
- Панели для ввода кабелей заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Шкаф PC
- Высота: 1800 мм
- Ширина: 600 мм
- Глубина: 600 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 234) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №04251202-AB
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.