Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Шкаф Altis моноблочный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 1600x800x400 мм - 1 дверь

Кат. № 0 471 21
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
750 дм3
Вес
84 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Моноблочные шкафы
  • IP 55 согласно МЭК EN 60529, LCIE № 419 886
  • IK 10 согласно МЭК EN 62262 (EN 50102)
  • Покрытие - текстурированный полиэстер (толщина 80 мкм)
  • Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам
  • Съемная задняя панель
  • Толщина стали: двери и стенки -1,5 мм, задняя съемная панель - 1,3 мм
  • Замок с автоматической блокировкой в 4 точках
  • Шкафы с распашной дверью без центральной стойки (левая дверь блокируется центральной внутренней рукояткой в 2 точках)
  • Замок Кат. № 0 347 75 и ключ с двойной бородкой в комплекте
  • Панели кабельного ввода заказываются отдельно
  • Рым-болты заказываются отдельно

Характеристики продукта:

  • Шкаф Altis моноблочный металлический
  • Размеры (ГxВxШ): 400x1600x800 мм
  • Масса: 69 кг
  • Количество дверей: 1
  • Цвет: RAL 7035
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел