Шкаф Altis моноблочный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 2000x1200x500 мм - 2 двери
Кат. № 0 471 47- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.61 м3
- Вес
- 140.7 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Моноблочные шкафы
- IP 55 согласно МЭК EN 60529, LCIE № 419 886
- IK 10 согласно МЭК EN 62262 (EN 50102)
- Покрытие - текстурированный полиэстер (толщина 80 мкм)
- Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам
- Съемная задняя панель
- Толщина стали: двери и стенки -1,5 мм, задняя съемная панель - 1,3 мм
- Замок с автоматической блокировкой в 4 точках
- Шкафы с распашной дверью без центральной стойки (левая дверь блокируется центральной внутренней рукояткой в 2 точках)
- Замок Кат. № 0 347 75 и ключ с двойной бородкой в комплекте
- Панели кабельного ввода заказываются отдельно
- Рым-болты заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Шкаф Altis моноблочный металлический
- Размеры (ГxВxШ): 500x2000x1200 мм
- Масса: 139 кг
- Количество дверей: 2
- Цвет: RAL 7035
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 230) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 224-225)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE05082AA-2 Технический паспорт №F00813RU/01
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.