Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - 2000x800x600 мм - дверь спереди/сзади
Кат. № 0 473 60- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.132289 м3
- Вес
- 109.6 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Сборные шкафы с дверью спереди и сзади
- IP 55 согласно МЭК EN 60529
- IK 10 согласно МЭК EN 62262 (EN 50102)
- Покрытие - текстурированный полиэстер (толщина 80 мкм)
- Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам, оцинкованная и окрашенная рама
- Замок с автоматической блокировкой двери в 4 точках
- Шкаф двухдверный без центральной стойки
- Рым-болты и уголки для подъема заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Шкаф со сплошной дверью спереди и сзади (ГxВxШ): 600x2000x800 мм
- Масса: 133.2 кг
- Количество дверей спереди/сзади: 1 / 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 232) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.