Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 2000x1000x500 мм - 1 дверь
Кат. № 0 472 31- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.075 м3
- Вес
- 106 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Сборные шкафы с несущей рамой
- IP 55 согласно МЭК EN 60529, LCIE № 419 886
- IK 10 согласно МЭК EN 62262 (EN 50102)
- Покрытие - текстурированный полиэстер (толщина 80 мкм)
- Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам, оцинкованная и окрашенная рама
- Перевешиваемая дверь
- Съемная задняя панель или дверь
- Толщина стали: двери и боковые панели -1,5 мм, задняя съемная панель - 1,3 мм
- Замок с автоматической блокировкой двери в 4 точках (замок Кат. № 0 347 75 и ключ с двойной бородкой в комплекте)
- Шкаф с распашной дверью без центральной стойки
- Панели кабельного ввода заказываются отдельно
- Рым-болты и уголки для подъема заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Шкаф Altis сборный металлический
- Размеры (ГxВxШ): 500x2000x1000 мм
- Масса: 106 кг
- Количество дверей: 1
- Цвет: RAL 7035
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 231) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 226-227)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №04189306/AB Технический паспорт №F00710RU/04
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.