Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 2000x800x800 мм - 1 дверь

Кат. № 0 472 82
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.456 м3
Вес
98.8 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Сборные шкафы с несущей рамой
  • IP 55 согласно МЭК EN 60529, LCIE № 419 886
  • IK 10 согласно МЭК EN 62262 (EN 50102)
  • Покрытие - текстурированный полиэстер (толщина 80 мкм)
  • Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам, оцинкованная и окрашенная рама
  • Перевешиваемая дверь
  • Съемная задняя панель или дверь
  • Толщина стали: двери и боковые панели -1,5 мм, задняя съемная панель - 1,3 мм
  • Замок с автоматической блокировкой двери в 4 точках (замок Кат. № 0 347 75 и ключ с двойной бородкой в комплекте)
  • Шкаф с распашной дверью без центральной стойки
  • Панели кабельного ввода заказываются отдельно
  • Рым-болты и уголки для подъема заказываются отдельно

Характеристики продукта:

  • Шкаф Altis сборный металлический
  • Размеры (ГxВxШ): 800x2000x800 мм
  • Масса: 102.2 кг
  • Количество дверей: 1
  • Цвет: RAL 7035
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел