Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - 2000x600x600 мм - остекленная дверь - LCS²

Кат. № 0 473 62
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
103 дм3
Вес
82.6 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельная система Legrand LCS²
  • 19'' шкафы 42 U Altis
  • Защита от пыли, влаги и ударов в сложных условиях эксплуатации: IP55 - IK10
  • Увеличенная допустимая нагрузка (до 720 кг)
  • Перенавешиваемая дверца
  • Замок с автоматической блокировкой двери в 4 точках
  • Съемная задняя панель
  • Кабельные вводы в днище
  • Направляющие и боковые панели заказываются отдельно
  • Совместимость с оборудованием LCS² формата 19'': Кат. № 0 331 35 и 0 464 80
  • Цвет серый RAL 7035
  • Шкафы со стеклянными дверцами

Характеристики продукта:

  • Шкаф с остекленной дверью (ГxВxШ): 600x2000x600 мм
  • Масса: 91.7 кг
  • Размеры остекленной части (ВxШ): 1775x375 мм
  • Цвет: RAL 7035
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел