Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Промышленные щиты, шкафы и коробки, регулирование микроклимата шкафов
развернуть фильтр
Все
1 дверь
2 двери
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары для автоматического запирания
Аксессуары для металлических коробок Atlantic
Аксессуары для металлических шкафов Atlantic
Аксессуары для пластиковых коробок
Блокираторы
Вентиляторы
Вертикальные
Вертикальные
Вертикальные
Горизонтальные
Горизонтальные
Горизонтальные
Двери внутренние RAL 7035
Дверные контакты
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование для шкафов Altis
Другие типы замков
Заглушки
Квадратные
Квадратные
Квадратные
Клипсы-гайки для перфорированных плат
Козырьки для наружной установки RAL 7035
Комплекты из 2 боковых панелей
Корпусы для установки замков
Металлические вставки замков
Металлические коробки Atlantic IP 66 - IK 10 - RAL 7035
Металлические шкафы и оборудование Altis 19''
Металлические щиты RAL 7035
Модульные шасси
Моноблочные металлические шкафы
Моноблочные шкафы
Монтажное оборудование
Монтажное оборудование
Монтажное оборудование для сплошных плат
Монтажные пластины
Монтажные платы
Набор для напольного монтажа
Наборы для монтажа на столбах
Нарезаемые стойки
Настенные шасси VDI
Оборудование для Atlantic
Оборудование для Atlantic, Atlantic Inox и Marina
Окна для дверей
Опоры для установки под углом 45°
Осветительные приборы
Пластиковые коробки IP 55 - IK 07
Пластиковые коробки IP 55 - IK 08
Пластиковые коробки IP 66 - IK 08
Пластины для ввода кабелей
Пластины для ввода кабеля Cabstop
Платы перфорированные Lina 12.5
Платы перфорированные Lina 25
Платы сплошные оцинкованные
Приспособления для запирания шкафов
Промышленные коробки
Регулирование микроклимата в шкафах и щитах
Сборные шкафы
Система обогрева
С остекленной дверью
Стойки, рейки и элементы крепления
Стойки профильные Lina 25
Теплообменники и кондиционеры
Траверсы Lina 25
Универсальные замки
Цилиндрические вставки
Цоколи
Цоколи
Цоколи RAL 7021
Цоколи и крыши для шкафов
Цоколи и крыши для щитов
Шины медные неперфорированные
Шины с резьбовыми отверстиями
Шкафы Altis - IP 55 - IK 10
Шкафы Altis из нержавеющей стали
Шкафы Atlantic металлические - IP55 - IK10
Шкафы Atlantic металлические - IP66 - IK10
Шкафы металлические сборные
Шкафы со сплошной дверью
Щиты Atlantic-E металлические - IP 66 - IK 10
Щиты Atlantic Inox из нержавеющей стали
Щиты Atlantic металлические - IP55/66 - IK10
Щиты и шкафы Marina - IP 66 - IK 10
Щиты противоадгезивные RAL 7035
Щиты со сплошной дверью
Щиты со стеклянной дверью
Кат. № 0 016 90
Суппорт изолирующий - для экранов клемм - для симметчичной рейки
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 016 91
Экран для защиты клемм - ширина 45 мм - длина 1 м
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 044 17
Захват для рейки EN 60715 - ширина 17,5 мм - длина 13 мм - ненарезное отверстие диам. 3,8 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 097 99
Самоклеящаяся папка для документов - A4 - 305 x 220 мм - LCS²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 319 78
Стальное основание для крепления хомута на неперфорированной или перфорированной пластины Lina 25
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 329 46
Пластина для ввода кабелей в щиты Atlantic шириной 600 мм или 800 мм - со щёточным вводом - отверстие для ввода кабелей 385x30 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 329 47
Пластина Cabstop IP 55 для ввода кабелей в щиты Atlantic шириной 600 мм или 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 344 18
Плата неперфорированная - для щитов Altis и Marina высотой 1800 мм и шириной 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 345 49
Набор из 4 фиксаторов цоколя к полу - для шкафов Altis
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 346 08
Плата Lina 12,5 - для щита Marina высотой 1400 мм и шириной 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 346 09
Плата перфорированная Lina 25 - для щита Marina высотой 1400 мм и шириной 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 38
Крепление для кабеля, нержавеющая сталь для проводников диам. от 10 до 35 мм - для шкафов Altis
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 45
Шурупы-саморезы 4,8 мм x 16 - под отверстия диам. 3,3 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 46
Самонарезающие винты CBL Z 5,5 x 16
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 47
Шурупы-саморезы CBL Z 5,5 x 19
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 50
Заглушка для изолирования головок винтов Кат. № 0 347 45 внутри кабельных каналов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 59
Цилиндр под специальный ключ - для шкафов Altis - под ключ с двойной бородкой
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 71
Рукоятка с замком - для шкафов Altis
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 72
Рукоятка с замком 2433 A - для шкафов Altis - с цилиндром под стандартный ключ
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 73
Рукоятка с замком CNOMO под треугольный ключ 6,5 мм - для шкафов Altis
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов