Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Промышленные щиты, шкафы и коробки, регулирование микроклимата шкафов
Оборудование для Atlantic, Atlantic Inox и Marina
Аксессуары
Кат. № 0 016 90
Суппорт изолирующий - для экранов клемм - для симметчичной рейки
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 016 91
Экран для защиты клемм - ширина 45 мм - длина 1 м
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 097 99
Самоклеящаяся папка для документов - A4 - 305 x 220 мм - LCS²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 45
Шурупы-саморезы 4,8 мм x 16 - под отверстия диам. 3,3 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 347 50
Заглушка для изолирования головок винтов Кат. № 0 347 45 внутри кабельных каналов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 365 80
Самоклеящаяся папка для документов - ширина 340 мм - высота 235 мм - LCS²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 365 81
Самоклеящаяся папка для документов - ширина 260 мм - высота 165 мм - LCS²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 367 43
Комплект из 4 салазок для регулировки глубины монтажа оборудования - для щита Atlantic глубиной 250 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 367 44
Комплект из 4 салазок для регулировки глубины монтажа оборудования - для щита Atlantic глубиной 300 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 367 45
Комплект из 4 салазок для регулировки глубины монтажа оборудования - для щита Atlantic глубиной 400 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки