Самоклеящаяся папка для документов - ширина 340 мм - высота 235 мм - LCS²
Кат. № 0 365 80
- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 33 дм3
- Вес
- 3.87 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кабельная система Legrand LCS²
- Аксессуары к шкафам LCS²
Характеристики продукта:
- Самоклеящаяся папка для документов
- Цвет: RAL 7035
- Карман, внешние размеры (ВxШ): 340x235 мм
- Внутренние размеры (ВxШxГ): 310x200x18 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 274) Коммерческая страница (с. 827)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00890RU/05 Технический паспорт №F02118RU/02
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.