Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Самоклеящаяся папка для документов - ширина 260 мм - высота 165 мм - LCS²

Кат. № 0 365 81
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
25 дм3
Вес
2.435 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельная система Legrand LCS²
  • Аксессуары к шкафам LCS²

Характеристики продукта:

  • Самоклеящаяся папка для документов
  • Цвет: RAL 7035
  • Карман, внешние размеры (ВxШ): 260x165 мм
  • Внутренние размеры (ВxШxГ): 230x130x18 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел