Плата Lina 12,5 - для Atlantic/Inox/Marina высотой 1400 x шириной 100 мм
Кат. № 0 360 79
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 60 дм3
- Вес
- 20.2 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
- Платы перфорированные Lina 12,5
- Гальванизированная сталь
- Автаматическое соединение:
- диам. 6,5 мм для изолированных заклепок Linafix Кат. № 0 366 44 (кабельный лоток)
- диам. 3,3 мм для оборудования на винтах Кат. № 0 347 45
Характеристики продукта:
- Перфорированная плата Lina 12,5
- Для шкафов (ВxШ): 1400x1000 мм
- Вес нетто: 16,2 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 276) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 258-259)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.