Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина для ввода кабелей в щиты Atlantic шириной 600 мм или 800 мм - со щёточным вводом - отверстие для ввода кабелей 385x30 мм

Кат. № 0 329 46
Количество в упаковке
1 шт
Объем
2.7 дм3
Вес
1.219 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для металлических щитов Atlantic
  • Пластины для ввода кабелей в щиты Atlantic шириной 600 мм или 800 мм

Характеристики продукта:

  • Пластины для ввода кабелей в щиты Atlantic шириной 600 мм или 800 мм
  • Щёточное уплотнение кабельного ввода
  • Отверстие для ввода кабелей: 385x30 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.