Пластина Cabstop IP 55 для ввода кабелей в щиты Atlantic шириной 600 мм или 800 мм
Кат. № 0 329 47
- Количество в упаковке
- 2 шт
- Объем
- 9.36 дм3
- Вес
- 3.934 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для металлических щитов Atlantic
- Пластины для ввода кабелей в щиты Atlantic шириной 600 мм или 800 мм
Характеристики продукта:
- Пластина Cabstop IP 55 с кабельными вводами для щитов Atlantic
- Оборудована 12 кабельными вводами ISO
- Через 1 кабельный ввод пропускают до 4 кабелей диам. от 6,5 до 9,5 мм
- Шнуры с разъемами вводятся без демонтажа кабельного ввода
- Полезный диаметр 25,5 мм кабельного ввода
- Поставляются с заглушками для неиспользуемых отверстий
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00890RU/05 Технический паспорт №F02118RU/02
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.