Монтажная плата - из оцинкованной стали - для промышленных коробок Atlantic - IP 66 - 150x300 мм
Кат. № 0 356 63
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.007 дм3
- Вес
- 397 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металлические коробки Atlantic
- IP 66 - IK 10
- Степень защиты IP 66 согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК EN 60529)
- Стойкость к внешним механическим воздействиям IK 10 согласно МЭК EN 62262
- Могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении двумя способами:
- непосредственное крепление к стене
- крепление к стене кронштейнами из нержавеющей стали Кат. № 0 364 07 - Невыпадающие винты
- Сплошные пластины из нержавеющей стали
- Антикоррозионное покрытие
- Монтажные платы из оцинкованной стали
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Плата из оцинкованной стали
- Высота х ширина: 150 х 300 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 281) Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.