Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Промышленная коробка Atlantic - из нержавеющей стали 304 L - квадратная - 150x150x80 мм - IP 66 - IK 10

Кат. № 0 356 50
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2 дм3
Вес
946 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металлические коробки Atlantic
  • IP 66 - IK 10
  • Степень защиты IP 66 согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК EN 60529)
  • Стойкость к внешним механическим воздействиям IK 10 согласно МЭК EN 62262
  • Могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении двумя способами:
    - непосредственное крепление к стене
    - крепление к стене кронштейнами из нержавеющей стали Кат. № 0 364 07
  • Невыпадающие винты
  • Сплошные пластины из нержавеющей стали
  • Антикоррозионное покрытие
  • Коробки из нержавеющей стали 304 L
  • Винты из нержавеющей стали
  • Штырьки для крепления монтажных реек и монтажных пластин

Характеристики продукта:

  • Промышленная коробка Atlantic
  • Квадратная из нержавеющей стали
  • В х Ш х Г: 150 х 150 х 80 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел